igus-icon-lupe
- Điện áp hoạt động: 48V DC/250V AC
- Dòng điện chuyển mạch tối đa: 1000/6000mA
- Tần số chuyển mạch tối đa: 0,25
- Cấp bảo vệ: IP50
igus-icon-lieferzeitINI-AC-F-025-I-AA
kết nối phẳng/kết nối hàn
Tiếp điểm chuyển mạch cơ khí
no

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30