igus-icon-lupe
- Điện áp hoạt động: 10-30 VDC
- Dòng điện chuyển mạch tối đa: 200mA
- Tần số chuyển mạch tối đa: 4000
- Cấp bảo vệ: IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AS-I-015-B-AA
2m cáp, cáp 3 lõi
Thường kín (NC)
PNP
Công tắc tiệm cận, còn được gọi là công tắc giới hạn hoặc tham chiếu, được sử dụng để giới hạn chiều dài hành trình của trục tuyến tính kết hợp bộ khuếch đại công suất và trên hết là để bảo vệ chúng. Chúng cũng không thể thiếu để định vị với bộ mã hóa gia tăng. Công tắc tiệm cận với vỏ kim loại có sẵn với công tắc mở và 2m chiều dài cáp kết nối. Hơn nữa, có sự phân biệt giữa đầu ra chuyển mạch PNP và NPN. Cực dương được chuyển ở đầu ra PNP và cực âm được chuyển ở đầu ra NPN.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30