igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Chống rung và dễ kết nối
- Vật liệu khớp nối: Nhôm
- Lõi đàn hồi TPU (elastomer)
- Độ cứng Shore 98 Sh A
- Phạm vi nhiệt độ -30°C đến +100°C
igus-icon-lieferzeitCOU-AR-K-040-000-25-26-B-AAAB
25
4
Khớp nối móng vuốt là liên kết kết nối giữa chốt dẫn động của trục và
chân động cơ. Trục hỗ trợ trục có dạng vuông và giá đỡ động cơ dạng
tròn. Được bao quanh bởi hai giá đỡ là chất đàn hồi,
có thể thay thế được. Cả khoảng cách xuyên tâm và trục đều là
được bù đắp bởi phần tử giảm chấn này.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30