igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Khả năng chịu ăn mòn cao
- Độ bền hóa chất cao
- Giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng trong môi trường ẩm ướt
- Thép không gỉ 1.4571 (V4A)
igus-icon-lieferzeitEWUMS-ES-12
12
Tiêu chuẩn
Discover the drylin® R EWUMS-ES, AISI 316Ti, partially supported stainless-steel shaft. It is extremely resistant to corrosion and chemicals and therefore a perfect solution for wet areas. Made of high-quality AISI 316Ti stainless steel (316 stainless steel), it guarantees durability and reliability, which makes it ideal for applications requiring durability. Rely on the quality of drylin®.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30