igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Material: zinc die-casting
- Material sliding element: iglidur® X
- Long service life
igus-icon-lieferzeitWXUME-01-10
10
không có
0
Discover the drylin® W WXUME-01 pillow block, a high-quality product made of zinc die-casting. Equipped with an iglidur® X sliding element, it has excellent sliding properties and durability. It is ideal for applications that require reliable and maintenance-free solutions. Rely on the quality and innovation of the drylin® brand for your projects.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30