igus-icon-lupe
- Thiết kế: Dạng vuông
- Vật liệu của thành phần trượt: iglidur® J
- Con trượt gắn camera với lỗ ren 3/8"
igus-icon-lieferzeitWW-06-30-06-SL
06-30
60
Discover the drylin W WWQ-SL complete carriage, which impresses with its square design and high-quality iglidur J sliding elements. This practical camera carriage has a 3/8" threaded hole, which offers versatile application possibilities. It is ideal for precise applications and the perfect addition to your equipment. Rely on the quality of drylin and experience smooth movement in every project.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30