igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Thiết kế: tròn
- Vật liệu của thành phần trượt: iglidur® J
- Con trượt gắn camera với lỗ ren 3/8"
- Vật liệu: Kẽm đúc áp lực
igus-icon-lieferzeitWWE-10-40-10-SL
10-40
100
Discover the drylin W WWE-SL complete carriage, which is ideal for your projects. This round carriage scores points with its robust zinc die-casting and the long-lasting iglidur J sliding elements. With a useful 3/8" threaded hole, it is perfect for camera assembly. Rely on quality and functionality with this versatile product from the drylin W series.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30