igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Design: square
- Sliding element material: iglidur J
- Material: aluminium
igus-icon-lieferzeit-dotWWC-06-30-06
06-30
60
Very easy assembly, no alignment
With the WWC mono-slide carriage, the easy assembly of the drylin W carriages is made even easier. Due to anodised aluminium carriages, there are no individual pillow blocks.
Tech up:
Cost down:
Proof:
Sustainability:

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30