igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vật liệu: thép không gỉ 1.4571
- Vật liệu của thành phần trượt: iglidur® J
igus-icon-lieferzeit-dotWJUME-01-10-ES
10
không có
0
Discover the drylin® W WJUME-01-ES pillow block, which is made of high-quality AISI 316Ti stainless steel and equipped with an iglidur® J sliding element. This product offers you exceptional durability and reliability for your applications. It is ideal for demanding environments as it combines first-class materials with a sophisticated design. Rely on the quality of drylin® for your projects.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30