igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Material: zinc die-casting
- Material sliding element: iglidur® J
- Wear-resistant
- Lubrication and maintenance-free
- Corrosion-resistant
igus-icon-lieferzeitWJUME-01-10
10
không có
0
Our WJUME-01-10 pillow block is a maintenance-free plain bearing from our drylin series. The bearing consists of the high-performance polymer iglidur, which is self-lubricating and ideal for environments in which lubricants such as grease or oil must be avoided.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30