igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vỏ bạc trượt đơn có lò xo nén sơ bộ
- Lực nén sơ bộ với 4 mức lực lò xo khác nhau
- Lực truyền động ổn định
- Giúp điều chỉnh ổn định, không rung lắc
igus-icon-lieferzeitWJUM-01-10-AL-P40
10
không có
4
Discover the drylin® W pillow block WJUM-01P-AL, ideal for rattle-free and controlled adjustments. This single bearing housing offers spring pre-load in up to 4 spring strengths, which ensures constant displacement forces. Perfectly suitable for applications that require precision and reliability. Rely on the quality of drylin® for your projects.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30