igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vật liệu: thép không gỉ 1.4571
- Vật liệu thành phần trượt: iglidur® J200
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-16-ES
16
không có
0
The drylin W pillow block WJ200UME-01-ES is a high-quality stainless steel bearing housing specially developed for applications where continuous adjustment of the bearing clearance is required. The sliding film is made of the material iglidur J200, which is known for its excellent sliding properties.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30