igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vật liệu: Nhôm
- Vật liệu thành phần trượt: iglidur® J200
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06-AL
06
không có
200
The drylin W WJ200UME-01-AL pillow block is a high-quality aluminium bearing housing specifically developed for applications that require continuous adjustment of the bearing clearance. The liner is made of the material iglidur J200, which is known for its excellent sliding properties. The WJ200UME-01-AL pillow block also constitutes a durable and maintenance-free solution for linear movements.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30