igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Chất liệu: Nhôm
- Vật liệu bộ phận trượt: iglidur® J200
- Phiên bản tandem
igus-icon-lieferzeitWJ200QMT-01-10-AL
01-10
không có
Discover the drylin® W WJ200QMT-01-AL pillow block, which is ideal for versatile applications. Made from high-quality aluminium and equipped with an iglidur® J200 sliding element, this bearing ensures reliable performance. The tandem version provides additional stability and efficiency. Rely on the quality of drylin® for your projects.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30