igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vật liệu: thép không gỉ 1.4571
- Vật liệu thành phần trượt: iglidur® J200
igus-icon-lieferzeitWJ200QM-01-16-ES-LLY
16
Hướng Y
Discover the drylin® W WJ200QM-01-ES pillow block, which is made of high-quality AISI 316Ti stainless steel. With the innovative sliding element made of iglidur® J200, it offers excellent sliding properties and durability. It is ideal for applications that require a reliable and maintenance-free solution. Rely on the quality of drylin® for your projects.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30