igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vật liệu: Kẽm đúc áp lực
- Vật liệu thành phần trượt: iglidur® J200
igus-icon-lieferzeit-dotWJ200QM-01-06
06
không có
The drylin W WJ200QM-01 pillow block is a versatile linear bearing developed for various applications in linear technology. It consists of zinc die-casting, which ensures high stability and durability. The sliding element is made of iglidur J200, which is known for its good sliding properties and low friction. The pillow block is ideal for applications that require a low-maintenance and cost-effective solution.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30