igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
- Version: anti-reflect
- Material: aluminium
- Rail profile: round
- 100% lubrication-free
igus-icon-lieferzeitWS-06-70-AR
Mã sản phẩm.
67
Mẫu khoan tiêu chuẩn
Mã sản phẩm.
The new WS-06-70 rail width offers design engineers a high degree of flexibility as it adapts perfectly to standard aluminium construction profiles with a width of 80mm. Extremely flat design, discreet appearance, fast connection plus the variety of the drylin W linear modular system for all desired functions.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30