igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vật liệu bộ phận trượt: iglidur® J200
- Kiểu lắp: Ren, không có gờ lắp (boss)
- Kích thước lắp đặt: 80
- Tải trọng tĩnh: 225 lbs (1000 N)
igus-icon-lieferzeit-dotNW-12-80
83
không có
Discover the drylin® N guide carriage in installation size 80, equipped with an iglidur® J200 sliding element. This carriage offers a high load capacity of up to 1,000N and is easy to fasten via threaded holes. It is ideal for applications that require durability and reliability. Perfect for your projects!

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30