igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
- Vật liệu phần tử trượt: iglidur® J
- Kiểu lắp đặt: Lô xuyên
- Kích thước lắp đặt: 40
- Tải trọng tĩnh: 157 lbs (700 N))
igus-icon-lieferzeitNW-01-40
50
không có
Mã sản phẩm.
Discover the drylin® N guide carriage in installation size 40 with a sliding element made of iglidur® J. It offers reliable fastening due to plain holes and an impressive static load capacity of 700N. This carriage is ideal for precise applications as it combines durability and efficiency. Rely on the quality of drylin® for your projects.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30