igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Vật liệu phần tử trượt: iglidur® J
- Kiểu lắp đặt: Lô xuyên
- Kích thước lắp đặt: 27
- Tải trọng tĩnh: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeitNW-01-27-LLYZ
20
40
Hướng YZ
Discover the drylin® N guide carriage in installation size 27 with an iglidur® J sliding element. This high-quality guide carriage offers a load capacity of up to 500N and is easy to install due to the plain holes. It is ideal for applications that require durability and reliability. Rely on the quality of drylin® for your projects.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30