igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
- Material sliding element: iglidur® RN213
- Mounting type: plain holes
- High temperature
- Installation size: 27
- Load capacity, static: 500N
igus-icon-lieferzeitNW-01-27-HT
40
không có
drylin® N guide carriage in installation size 27 with a sliding element made of iglidur® RN213. This carriage is suitable for high-temperature applications of up to 120°C and offers a maximum static load capacity of 500N. With plain holes for easy attachment.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30