igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
- Material: aluminium, clear anodised
- Installation size: 27-P
igus-icon-lieferzeitNSV-01-27-UNGEBOHRT
không có lỗ
Discover the drylin® N prism rail in installation size 27. Made from high-quality, clear-anodised aluminium, this rail is not only durable but also visually appealing. It is ideal for various applications as it combines functionality with modern design. Rely on quality and efficiency with the drylin® N prism rail.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30