igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
- Material sliding element: iglidur® J
- Mounting type: threaded pin
- Installation size: 27
- Load capacity, static: 500N
igus-icon-lieferzeit-dotNW-02-27
20
40
không có
Mã sản phẩm.
Discover the drylin® N guide carriage in installation size 27, equipped with a sliding element made of iglidur® J. This carriage offers a high load capacity of up to 500N and is easy to fasten with threaded pins. Ideal for applications that require durability and reliability. Rely on quality and performance with the drylin® N guide carriage!

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30