igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
- Material sliding element: iglidur® RN213
- Mounting type: threaded pin
- High temperature
- Installation size: 27
- Load capacity, static: 500N
igus-icon-lieferzeitNW-02-27-HT
40
không có
drylin® N guide carriage in installation size 27, equipped with a sliding element made of iglidur® RN213, which was specifically developed for high temperatures. With a static load capacity of up to 500N and a practical mounting type using threaded pins.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30