drylin® N miniature guide NS-01-12

NS-01-12-UNGEBOHRT product image
igus-icon-lupe
  • Short and long carriages, also with pretension. Adhesive rail assembly possible
  • Extremely lightweight, easy assembly without drilling thanks to adhesive tape
  • Lightweight construction: rail (500mm) and carriage (50mm) together only weigh 45g
  • The carriages are PTFE-free and PFAS-tested thanks to iglidur® JPF
igus-icon-lieferzeitNS-01-12-UNGEBOHRT
không có lỗ

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến