drygear® strain wave gear | Installation size 17 with NEMA17 motor

RL-S-17-28-AA-N17-00 product image
igus-icon-lupe
RL-S-17-28-AA-N17-00 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
RL-S-17-28-AA-N17-00 product image
RL-S-17-28-AA-N17-00 technical drawing
  • Installation size: strain wave gear 17 with NEMA17/flange dimension 42mm
  • Optional motor connections: stranded wire, connector, encoder and brake
  • Available transmission: 28:1
  • Max. output torque: 4.0Nm
igus-icon-lieferzeitRL-S-17-28-AA-N17-00
với dây dẫn bện

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến