igus-icon-lupe
Thông tin sản phẩm
- Bán kính uốn cong tối thiểu: 120mm
- Đường kính trục: 8 mm
- Vật liệu: thép kéo cứng
igus-icon-lieferzeitRL-A420.0108.250
250
Mã sản phẩm.
Thông tin sản phẩm
Trục linh hoạt drygear® (drygear® flex shaft) được sử dụng để đồng bộ truyền động cho nhiều hộp số thanh răng và bánh răng. Bán kính uốn tối thiểu là 120 mm. Điều này cho phép thực hiện đồng bộ hóa ngay cả trong các đoạn cong hẹp.
Do thiết kế của trục uốn cong nên độ rơ sẽ tăng lên. Do đó, trục linh hoạt không phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30