Bánh răng trục vít Apiro® có kẹp thủ công và chỉ báo vị trí để điều chỉnh và lắp đặt thủ công.
Thông tin sản phẩm
- Truyền có sẵn: 4: 1, 8: 1, 32: 1, 64: 1
- Mô-men xoắn đầu ra (Output torqutorque): 2,5Nm
- Đầu ra: trục rỗng cho cấu hình đa chức năng Apiro
- Truyền động: tay lái
- Phụ kiện có thể xoay ở bốn vị trí: 0°, 90°, 180°, 270°
Tùy chọn có sẵn
- Tỷ số truyền động lớn hơn