drygear® Apiro® heavy duty

Mới
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Increased protection, more stability and more precise fastening
  • Robust design saves maintenance and replacement costs in the long term thanks to long service life and lubrication-free operation


  • Max. dynamic load: 300N
  • Rated torque: 2.5Nm
  • Pitch: 2mm
  • Feed rate TR lead screw: 0.5mm/revolution
  • Stroke: 50mm to 250mm


Our heavy-duty Apiro has an increase in axial force absorption of 400% compared to the standard Apiro.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
Mã sản phẩm.
100
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến