Đầu nối tiêu chuẩn, loạt S, khớp nối nguồn 623, bao gồm tiếp điểm

MAT0179670 product image
igus-icon-lupe
MAT0179670 product image
igus-icon-lupe
MAT0179670 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
MAT0179670 product image
MAT0179670 product image
MAT0179670 technical drawing
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3 [2]
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: IV
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: silver-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PA 6.6mod., UL 94/V0
  • Contact type: female crimp
igus-icon-lieferzeitMAT0179670
E-Type 1-pole

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến