Đầu nối PMAFIX VWD, góc 90° – màu đen

I-BVWD-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-BVWD-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-BVWD-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
I-BVWD-M12MGT product image
I-BVWD-M12MGT product image
I-BVWD-M12MGT technical drawing
  • Polyamide chất lượng cao được pha chế đặc biệt
  • Có khả năng tự dập lửa
  • Không chứa halogen, phốt pho và cadimi
  • Khả năng chịu va đập vượt trội
    Phạm vi nhiệt độ: -40°C đến +105°C; ngắn hạn: +160°C
  • IP66 (VWD): Đầu nối với khóa an toàn đa năng lắp sẵn (AFN2)
  • IP68 (VWV): Đầu nối với khóa oval (OVN2), vòng đệm ống và ren (NVN3, SVN4)
  • Màu sắc: đen
igus-icon-lieferzeitI-BVWD-M12MGT
M12X1,5
7
Ren hệ mét; tiêu chuẩn cho khả năng tương thích cao nhất
IP66

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến