PACK.ELP.220.01.D.20000.HO.HO.DS product image
igus-icon-lupe
PACK.ELP.220.01.D.20000.HO.HO.DS product image
igus-icon-lupe
play iconPACK.ELP.220.01.D.20000.HO.HO.DS video
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
PACK.ELP.220.01.D.20000.HO.HO.DS product image
PACK.ELP.220.01.D.20000.HO.HO.DS product image
PACK.ELP.220.01.D.20000.HO.HO.DS video

1 complete set consists of:

  • Mounting brackets
  • e-loop energy chain
  • Strain relief

  • Guide hoses and cables reliably in a single system
  • Weather- and dirt-proof
  • Protects against impact due to robust PU outer body
  • Cables can be added or replaced, even during operation
  • Secondary locking tension for all bolted connections offers great operational reliability
igus-icon-lieferzeitPACK.ELP.220.01.D.20000.HO.HO.DS
ELP.220
20000

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến