Đầu nối cáp Binder M8, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 3363 300 04, 99 3361 300 03, đầu nối vít, IP67, UL listed

MAT01730059 product image
igus-icon-lupe
MAT01730059 product image
igus-icon-lupe
MAT01730059 product image
igus-icon-lupe
MAT01730059 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
Đầu nối cáp Binder M8, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 3363 300 04, 99 3361 300 03, đầu nối vít, IP67, UL listed
Đầu nối cáp Binder M8, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 3363 300 04, 99 3361 300 03, đầu nối vít, IP67, UL listed
Đầu nối cáp Binder M8, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 3363 300 04, 99 3361 300 03, đầu nối vít, IP67, UL listed
Đầu nối cáp Binder M8, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 3363 300 04, 99 3361 300 03, đầu nối vít, IP67, UL listed
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeitMAT01730059
4 pin