Đầu nối cáp Binder M8, 4.0-5.5mm, có chống nhiễu, 99 3361 100 03, 99 3363 100 04, đầu nối vít, IP67, UL listed

MAT01715998 product image
igus-icon-lupe
MAT01715998 product image
igus-icon-lupe
MAT01715998 product image
igus-icon-lupe
MAT01715998 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
Đầu nối cáp Binder M8, 4.0-5.5mm, có chống nhiễu, 99 3361 100 03, 99 3363 100 04, đầu nối vít, IP67, UL listed
Đầu nối cáp Binder M8, 4.0-5.5mm, có chống nhiễu, 99 3361 100 03, 99 3363 100 04, đầu nối vít, IP67, UL listed
Đầu nối cáp Binder M8, 4.0-5.5mm, có chống nhiễu, 99 3361 100 03, 99 3363 100 04, đầu nối vít, IP67, UL listed
Đầu nối cáp Binder M8, 4.0-5.5mm, có chống nhiễu, 99 3361 100 03, 99 3363 100 04, đầu nối vít, IP67, UL listed
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeitMAT01715998
3 pin