Đầu nối cáp Binder M12-A, 8.0-10.0mm, có chống nhiễu, 99 1487 914 08, 99 1437 914 05, đầu nối vít, IP67, UL

MAT01749489 product image
igus-icon-lupe
MAT01749489 product image
igus-icon-lupe
MAT01749489 product image
igus-icon-lupe
MAT01749489 technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 4
Đầu nối cáp Binder M12-A, 8.0-10.0mm, có chống nhiễu, 99 1487 914 08, 99 1437 914 05, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối cáp Binder M12-A, 8.0-10.0mm, có chống nhiễu, 99 1487 914 08, 99 1437 914 05, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối cáp Binder M12-A, 8.0-10.0mm, có chống nhiễu, 99 1487 914 08, 99 1437 914 05, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối cáp Binder M12-A, 8.0-10.0mm, có chống nhiễu, 99 1487 914 08, 99 1437 914 05, đầu nối vít, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeitMAT01749489
5 pin