Đầu nối cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, đầu nối vít, IP67, UL

MAT0170880 product image
igus-icon-lupe
MAT0170880 product image
igus-icon-lupe
MAT0170880 product image
igus-icon-lupe
MAT0170880 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
Đầu nối cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, đầu nối vít, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M12-A cable connector, shielded, 6mm to 8mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • Shielded.
  • A-coded.
igus-icon-lieferzeitMAT0170880
5 pin