Đầu nối góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, đầu nối vít, IP67, UL

MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 4
Đầu nối góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, đầu nối vít, IP67, UL
Đầu nối góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, đầu nối vít, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeitMAT01727838
5 pin