Socket cáp Binder M12-A, 8.0-10.0mm, có chống nhiễu, 99 1486 914 08, 99 1436 914 05, đầu nối vít, IP67, UL

MAT01749490 product image
igus-icon-lupe
MAT01749490 product image
igus-icon-lupe
MAT01749490 product image
igus-icon-lupe
MAT01749490 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
Socket cáp Binder M12-A, 8.0-10.0mm, có chống nhiễu, 99 1486 914 08, 99 1436 914 05, đầu nối vít, IP67, UL
Socket cáp Binder M12-A, 8.0-10.0mm, có chống nhiễu, 99 1486 914 08, 99 1436 914 05, đầu nối vít, IP67, UL
Socket cáp Binder M12-A, 8.0-10.0mm, có chống nhiễu, 99 1486 914 08, 99 1436 914 05, đầu nối vít, IP67, UL
Socket cáp Binder M12-A, 8.0-10.0mm, có chống nhiễu, 99 1486 914 08, 99 1436 914 05, đầu nối vít, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M12-A cable connector, shieldable, 8-10 mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • For larger cables.
  • A-coded.
igus-icon-lieferzeitMAT01749490
5 pin