Socket cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, đầu nối vít, IP67, UL

MAT0173023 product image
igus-icon-lupe
MAT0173023 product image
igus-icon-lupe
MAT0173023 product image
igus-icon-lupe
MAT0173023 product image
igus-icon-lupe
MAT0173023 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
Socket cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, đầu nối vít, IP67, UL
Socket cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, đầu nối vít, IP67, UL
Socket cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, đầu nối vít, IP67, UL
Socket cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, đầu nối vít, IP67, UL
Socket cáp Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1436 812 05, 99 1486 812 08, đầu nối vít, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M12-A cable socket, shieldable, 6-8 mm, screw connection.
  • IP67.
  • UL.
  • Shieldable.
  • A-coded.
igus-icon-lieferzeitMAT0173023
5 pin