Socket góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, đầu nối vít, IP67, UL

MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
Socket góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, đầu nối vít, IP67, UL
Socket góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, đầu nối vít, IP67, UL
Socket góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, đầu nối vít, IP67, UL
Socket góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, đầu nối vít, IP67, UL
Socket góc Binder M12-A, 6.0-8.0mm, có chống nhiễu, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, đầu nối vít, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeitMAT0172523
4 pin