Apiro room linear robot

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
Product information:
  • Load capacity of up to 1.5kg
  • Working volume up to 625mm x 625mm x 625mm 
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.1m/s
  • Repeatability ±0.5mm
  • Min. service life: 500,000 cycles
  • Lighter than conventional igus linear robots


Optionally available
  • Other dimensions available upon request
  • Energy chains (not included in delivery)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
Không có bộ điều khiển

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến