bánh răng căng sóng drygear®
- Tỷ số truyền: 28:1
- Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
- Phía truyền động: Trục truyền động 5mm
- Đầu ra: mặt bích cho phép kết nối gripper dễ dàng
- Tương thích với với NEMA11 và NEMA17
bánh răng căng sóng drygear®
Hộp số sóng căng drygear® có thiết kế đặc biệt gọn nhẹ. Sản phẩm sử dụng vật liệu nhựa chuyển động giúp tạo ra hộp số vận hành khô, trọng lượng nhẹ và đạt tỷ số truyền cao (28:1) chỉ trong một cấp truyền.
Hộp số phù hợp để kết nối với động cơ chuẩn NEMA11 và NEMA17.
Hộp số có trọng lượng nhẹ, rất thích hợp cho các hệ thống robot. Phiên bản chuẩn bao gồm đĩa adapter dùng cho việc lắp đặt gripper theo chuẩn mặt bích.
Bộ INI dùng để thiết lập vị trí số không có thể tùy chọn lắp đặt.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30