Nội dung:
- Hộp số thanh răng và bánh răng có hành trình 110mm
- Hộp số với tỷ số truyền 32:1
- Bộ động cơ với Nema 17 + encoder
- Bộ INI xác định vị trí gốc
- Phụ kiện đi kèm như: tấm gắn, đầu nối song song và dụng cụ lắp đặt
Nội dung:
Bộ khởi động Apiro® cho phép bạn kết hợp các dạng động học cơ bản, lý tưởng để bắt đầu làm quen với tự động hóa. Cơ cấu có thể được vận hành thủ công hoặc bằng động cơ bước đi kèm.
Hệ thống hộp số "Apiro" của chúng tôi - phù hợp với nhiều dạng động học và kết cấu khác nhau – được đặt tên theo từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "vô hạn". Nhờ thiết kế mô-đun và chi phí tối ưu, hệ thống cho phép triển khai các ứng dụng riêng lẻ một cách linh hoạt và hiệu quả. Hệ thống mô-đun Apiro cung cấp nhiều tỷ số truyền khác nhau cũng như nhiều biến thể về chiều dài, do đó có vô số khả năng kết hợp và ứng dụng.
Thuộc tính chung:
Lựa chọn thêm:

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30