igus-icon-lupe
Thông tin sản phẩm
- Sàn
có thể mở rộng
- Có thể
di chuyển và định vị các vật thể kích thước lớn
- Lực kéo
tối đa 100 kg
igus-icon-lieferzeitREBEL-MOVE-10006
Thông tin sản phẩm
Xe đế cơ bản được chế tạo từ profile nhôm, cho phép igus® tùy chỉnh kết cấu
theo yêu cầu ứng dụng Nhờ phần khung gầm, các vật thể lớn có thể được vận chuyển và đặt tại bất kỳ vị trí nào trong không gian. Lực kéo tối đa đạt 100 kg. Xe được robot tự hành kéo, sau đó khóa lại và vận hành ở chế độ kéo (towing mode) Khung gầm được cung cấp như một nền tảng lắp đặt. Các kết cấu đặc biệt sẽ được chúng tôi liệt kê riêng
trong báo giá khi cần.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30