igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
Thông tin sản phẩm
- Vận chuyển
thùng rỗng
- Xếp chồng
các khay tải nhỏ kích thước 400 x 300 mm và 400 x 600 mm
igus-icon-lieferzeitREBEL-MOVE-10005
Thông tin sản phẩm
Bộ gắn “anti-tipper” được thiết kế chuyên dụng cho việc vận chuyển thùng rỗng. Phụ kiện này cho phép nhiều thùng rỗng được vận chuyển xếp chồng. Có thể xếp chồng cả thùng Euro nguyên (400 × 300 mm) và thùng nửa (400 × 600 mm). Lưu ý: chỉ vận chuyển được thùng rỗng với tổng trọng lượng tối đa 25 kg, và robot chỉ hoạt động khi sử dụng bộ “anti-tipper”

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30