Han 24B connector housing (pin) on Han 24B connector housing (socket), double locking lever, straight at both ends, iguPUR

MAT90489459 product image
igus-icon-lupe
  • For flexing applications
  • iguPUR outer jacket
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
  • Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitMAT90489459
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH xác định độ dài cáp trên toàn bộ chiều dài, kể cả mối nối hoặc tùy chỉnh mờ.

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h