igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
Thông tin sản phẩm
- 4
k độ phân giải (3840 x 2160)
- Zoom thủ công 10x
- Vision App
- Tiêu cự từ 5 mm đến 55 mm
- khẩu độ
tối đa f2
- USB 2.0
để kết nối
igus-icon-lieferzeitLCA-VISION-0100
Thông tin sản phẩm
Với camera USB 4K trong bộ AI Vision, quý khách có nền tảng lý tưởng để phát triển các ứng dụng điều khiển bằng thị giác máy.
Camera có thể kết nối với igus Robot Control, giao diện ứng dụng ReBeL hoặc máy tính qua USB để triển khai các ứng dụng tùy chỉnh.
Ứng dụng Vision hỗ trợ nhận dạng biên dạng 2D cơ bản và là nền tảng để phát triển các ứng dụng riêng thông qua API.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30