igus-icon-lupe
- Polyamide chất lượng cao được pha chế đặc biệt
- Tự dập cháy, không chứa halogen, phốt pho và cadimi
- Khả năng chịu va đập vượt trội
- Phạm vi nhiệt độ: -40°C đến +105°C; ngắn hạn: đến +160°C
- Phạm vi cung cấp IP66 (VND): Đầu nối với khóa an toàn đa năng lắp sẵn (AFN2),IP68 (VNV): Đầu nối với khóa oval (OVN2), vòng đệm ống và vòng đệm ren (NVN3, SVN4)
- Ren PG
- Đường ren hệ mét
- Màu sắc: đen
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-P299