igus-icon-lupe
- Polyamide chất lượng cao được pha chế đặc biệt
- Có khả năng tự dập lửa
- Không chứa halogen, phốt pho và cadimi
- Khả năng chịu va đập vượt trội
Phạm vi nhiệt độ: -40°C đến +105°C; ngắn hạn: +160°C - IP66 (VWD): Đầu nối với khóa an toàn đa năng lắp sẵn (AFN2)
- IP68 (VWV): Đầu nối với khóa oval (OVN2), vòng đệm ống và ren (NVN3, SVN4)
- Màu sắc: xám
igus-icon-lieferzeitI-SVBV-P213