Đầu nối PMAFIX VWD, góc 90° – màu đen

I-BVWD-M120GT product image
igus-icon-lupe
  • Polyamide chất lượng cao được pha chế đặc biệt
  • Có khả năng tự dập lửa
  • Không chứa halogen, phốt pho và cadimi
  • Khả năng chịu va đập vượt trội
    Phạm vi nhiệt độ: -40°C đến +105°C; ngắn hạn: +160°C
  • IP66 (VWD): Đầu nối với khóa an toàn đa năng lắp sẵn (AFN2)
  • IP68 (VWV): Đầu nối với khóa oval (OVN2), vòng đệm ống và ren (NVN3, SVN4)
  • Màu sắc: đen
igus-icon-lieferzeitI-BVWD-M120GT